AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 AP 0820400003

零件号:

AVENTICS-0820400003

US$187.85

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
VVAP-3/2NC-ROL

Specifications

操作机械式
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
底板连接管式连接
操作元件滚子杠杆,单向
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
压缩空气连接 排气G 1/4
额定流量Qn550 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-30 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
重量0.28 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丙烯树胶
材料操作单元聚甲醛, 钢, 镀铬