AVENTICS™ AP 系列方向控制阀

查看目录
AP 系列安沃驰产品具有多种带铝质外壳的提升阀。AP 系列提供致动控制型号(滚轮、操纵杆、踏板、按钮或推杆),是适用于自动化系统和面板安装的通用解决方案。

Your selection:
    Mechanical
    Lever
    Pedal
    Pedal, with detent
    Plunger
    Push button
    Roller
    Roller lever, one-way trip
    panel installation
    190 l/min
    350 l/min
    550 l/min
    10 bar
    Aluminum
    2/2 NC, with spring return
    2/2, with spring return
    3/2
    3/2, double air pilot
    3/2, with spring return
    4/2, double air pilot
    4/2, with spring return
    1/8 NPT
    G 1/4
    G 1/8
    0 bar
    1 - 10 of 31 results for products
    Select Columns
    激活
    执行元件
    流量 (L/M)
    最大工作压力
    外壳材料
    切换原则
    压缩空气排放
    最小工作压力
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820400001

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 AP 0820400001

    激活执行元件流量 (L/M)最大工作压力外壳材料
    机械式冲杆550 l/min10 bar铝材
    US$111.52
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820400002

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 AP 0820400002

    激活执行元件流量 (L/M)最大工作压力外壳材料
    机械式滚轮550 l/min10 bar铝材
    US$156.54
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820400003

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 AP 0820400003

    激活执行元件流量 (L/M)最大工作压力外壳材料
    机械式滚子杠杆,单向550 l/min10 bar铝材
    US$187.85
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820400004

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 AP 0820400004

    激活执行元件流量 (L/M)最大工作压力外壳材料
    机械式按钮550 l/min10 bar铝材
    US$155.37
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820400005

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 AP 0820400005

    激活执行元件流量 (L/M)最大工作压力外壳材料
    机械式杠杆550 l/min10 bar铝材
    US$178.29
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820400006

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 AP 0820400006

    激活执行元件流量 (L/M)最大工作压力外壳材料
    机械式踏板550 l/min10 bar铝材
    US$225.34
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820400008

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 AP 0820400008

    激活执行元件流量 (L/M)最大工作压力外壳材料
    机械式踏板,带定位550 l/min10 bar铝材
    US$476.16
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820401001

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 AP 0820401001

    激活执行元件流量 (L/M)最大工作压力外壳材料
    机械式冲杆550 l/min10 bar铝材
    US$159.31
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820401002

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 AP 0820401002

    激活执行元件流量 (L/M)最大工作压力外壳材料
    机械式滚轮550 l/min10 bar铝材
    US$221.18
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820401004

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 AP 0820401004

    激活执行元件流量 (L/M)最大工作压力外壳材料
    机械式按钮550 l/min10 bar铝材
    US$214.60
    ADD TO LIST