AVENTICS™ 过滤器-调压阀, 系列 NL4-FRE 0821300237

零件号:

AVENTICS-0821300237

US$694.70

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-AO-05,00

Specifications

组成部分过滤器-调压阀
气杯PC材质的容器,配有金属材质的保护篮
接口G 1/2
额定流量Qn6900 l/min
过滤器气孔直径5 µm
清除冷凝物全自动,无压打开
压力表带有压力表
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
封闭方式,封闭类型标准闭合,带电键
结构特点一个整体的
结构特点可以组装成块
压力输送单的
安装位置垂直
调节器型号隔膜式调压阀
调整功能带二次排气
滤清器滤芯可替换
过滤器的集水杯容积50 cm³
根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级6 : 7 : -
介质压缩空气, 中性气体
重量2.17 kg