产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 注油阀,气动操作, 系列 NL1-SSV 0821300774

零件号:

AVENTICS-0821300774

US$145.03

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NL1-SSV-G014-FIA

Specifications

操作气动
组成部分加油阀
额定流量Qn2200 l/min
压缩空气连接G 1/4
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
连接类型管式连接
密封原理软密封
结构特点提动阀
可以组装成块可以组装成块
控制压力最小2.5 bar
最大控制压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气, 中性气体
颗粒大小 max.5 µm
重量0.43 kg
材料:外壳压铸锌
密封件材料丙烯树胶
前盖板材料丙烯腈合成材料
材料 螺纹管套压铸锌