AVENTICS™ 二位三通换向阀,电气操作, 系列 NL1-SOV 0821300776

零件号:

AVENTICS-0821300776

US$284.33

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NL1-SOV-G014-SOE-024-SS

Specifications

操作电子
额定流量Qn2000 l/min
压缩空气连接G 1/4
最小运行压力3 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC24 V
密封原理软密封
先导内部
连接类型管式连接
组成部分二位三通换向阀
可以组装成块可以组装成块
结构特点提动阀
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气, 中性气体
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气连接 排气G 1/4
额定流量Qn 1 向 22000 l/min
额定流量 Qn 2 向 3800 l/min
功率 消耗 DC4.8 W
暂载率1
标准化电路接口ISO 6952
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
电子接口型号 2多芯插头