产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 过滤器, 系列 NL4-FLS 0821303505

零件号:

AVENTICS-0821303505

US$364.40

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NL4-FLS-G012-SSS-AO-05,00

Specifications

结构特点标准过滤器
组成部分过滤器
气杯金属容器,带观察窗口
接口G 1/2
过滤器气孔直径5 µm
额定流量Qn4000 l/min
清除冷凝物全自动,无压打开
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气, 中性气体
根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级6 : 7 : -
过滤器的集水杯容积50 cm³
滤清器滤芯可替换
重量1.29 kg
透视玻璃配有可视玻璃
安装位置垂直
结构特点可以组装成块
材料:外壳压铸锌
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯树胶
材料 气杯压铸锌
材料 滤芯Cellpor