产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 旋进气缸 , 系列 SWN 0822406922

零件号:

AVENTICS-0822406922

US$66.32

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SWN-SA-16-015-M22X1,5

Specifications

结构特点弹簧力,最大值 N 2,1 ... 17,5
活塞- Ø16 mm
行程15 mm
实用原则单作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst bez magnetu
环境要求工业标准
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力8 bar
伸出运动的活塞力100 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
重量0.046 kg
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
活塞杆不锈钢
前盖板材料黄铜
气缸管子黄铜