AVENTICS™ SWN 系列旋入安装气缸

查看目录
安沃驰 SWN 系列是一款旋入安装型气缸,可安装在紧凑的空间。

Your selection:
    6 mm
    10 mm
    16 mm
    5 mm
    10 mm
    15 mm
    single-acting
    elastic cushioning
    Industry standard
    piston without magnet
    8 bar
    15 N
    38 N
    100 N
    Standard Industry Scraper
    single
    External thread
    1 - 9 of 9 results for products
    Select Columns
    孔径
    行程
    汽缸功能
    缓冲
    可用性
    环境要求
    工业
    磁性活塞
    Max Stroke
    最大工作压力
    活塞力(扩张)
    产品系列
    刮刀类型
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0822406900

    AVENTICS 旋进气缸 , 系列 SWN 0822406900

    孔径行程汽缸功能缓冲可用性
    6 mm5 mm单作用式,不受压缩回弹性缓冲
    US$38.32
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0822406901

    AVENTICS 旋进气缸 , 系列 SWN 0822406901

    孔径行程汽缸功能缓冲可用性
    6 mm10 mm单作用式,不受压缩回弹性缓冲
    US$40.09
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0822406902

    AVENTICS 旋进气缸 , 系列 SWN 0822406902

    孔径行程汽缸功能缓冲可用性
    6 mm15 mm单作用式,不受压缩回弹性缓冲
    US$41.54
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0822406910

    AVENTICS 旋进气缸 , 系列 SWN 0822406910

    孔径行程汽缸功能缓冲可用性
    10 mm5 mm单作用式,不受压缩回弹性缓冲
    US$48.98
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0822406911

    AVENTICS 旋进气缸 , 系列 SWN 0822406911

    孔径行程汽缸功能缓冲可用性
    10 mm10 mm单作用式,不受压缩回弹性缓冲
    US$51.74
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0822406912

    AVENTICS 旋进气缸 , 系列 SWN 0822406912

    孔径行程汽缸功能缓冲可用性
    10 mm15 mm单作用式,不受压缩回弹性缓冲
    US$54.43
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0822406920

    AVENTICS 旋进气缸 , 系列 SWN 0822406920

    孔径行程汽缸功能缓冲可用性
    16 mm5 mm单作用式,不受压缩回弹性缓冲
    US$58.86
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0822406921

    AVENTICS 旋进气缸 , 系列 SWN 0822406921

    孔径行程汽缸功能缓冲可用性
    16 mm10 mm单作用式,不受压缩回弹性缓冲
    US$62.35
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0822406922

    AVENTICS 旋进气缸 , 系列 SWN 0822406922

    孔径行程汽缸功能缓冲可用性
    16 mm15 mm单作用式,不受压缩回弹性缓冲
    US$66.32
    ADD TO LIST