AVENTICS™ 轴承座 AB7-HD, 系列 CM1 1825805275

零件号:

AVENTICS-1825805275

US$35.74

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CM1-AB7-032-M1-A

Specifications

版本适用于坚固的机械工程应用, 带刚性轴承
标准化ISO 15552
活塞直径32 mm
万向轴承-Ø10 mm
材料:外壳球状石墨铸铁
材料螺钉镀锌钢