AVENTICS™ 轴承座


Your selection:
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    40 mm
    45 mm
    Aluminum
    Die-cast aluminum
    Nodular graphite iron
    Stainless Steel
    Cylinder mountings
    CNOMO / NFE 49-001
    ISO 15552
    VDMA 24562 part 2
    1 - 10 of 46 results for products
    Select Columns
    孔径
    旋转轴承
    阀体材质
    工业
    可用性
    附件类型
    产品系列
    标准及法规
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    1825805275

    AVENTICS 轴承座 AB7-HD, 系列 CM1 1825805275

    孔径旋转轴承阀体材质工业可用性
    32 mm10 mm球墨铸铁工业
    US$35.74
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1825805276

    AVENTICS 轴承座 AB7-HD, 系列 CM1 1825805276

    孔径旋转轴承阀体材质工业可用性
    40 mm12 mm球墨铸铁工业
    US$41.19
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1825805277

    AVENTICS 轴承座 AB7-HD, 系列 CM1 1825805277

    孔径旋转轴承阀体材质工业可用性
    50 mm12 mm球墨铸铁工业
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1825805278

    AVENTICS 轴承座 AB7-HD, 系列 CM1 1825805278

    孔径旋转轴承阀体材质工业可用性
    63 mm16 mm球墨铸铁工业
    US$50.48
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1825805279

    AVENTICS 轴承座 AB7-HD, 系列 CM1 1825805279

    孔径旋转轴承阀体材质工业可用性
    80 mm16 mm球墨铸铁工业
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1825805280

    AVENTICS 轴承座 AB7-HD, 系列 CM1 1825805280

    孔径旋转轴承阀体材质工业可用性
    100 mm20 mm球墨铸铁工业
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1825805281

    AVENTICS 轴承座 AB7-HD, 系列 CM1 1825805281

    孔径旋转轴承阀体材质工业可用性
    125 mm25 mm球墨铸铁工业
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1825805282

    AVENTICS 轴承座 AB7-HD, 系列 CM1 1825805282

    孔径旋转轴承阀体材质工业可用性
    160 mm30 mm球墨铸铁工业
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1825805283

    AVENTICS 轴承座 AB7-HD, 系列 CM1 1825805283

    孔径旋转轴承阀体材质工业可用性
    200 mm30 mm球墨铸铁工业
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1825805284

    AVENTICS 轴承座 AB7-HD, 系列 CM1 1825805284

    孔径旋转轴承阀体材质工业可用性
    250 mm40 mm球墨铸铁工业
    ADD TO LIST