AVENTICS™ 轴承座 AB7-HD, 系列 CM1 1825805276

零件号:

AVENTICS-1825805276

US$41.19

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CM1-AB7-040-M1-A

Specifications

版本适用于坚固的机械工程应用, 带刚性轴承
标准化ISO 15552
活塞直径40 mm
万向轴承-Ø12 mm
材料:外壳球状石墨铸铁
材料螺钉镀锌钢