Afag 系列紧凑型滑轨 CS 8 50035820

零件号:

AVENTICS-50035820

Compact slide CS 8/30-SD

Specifications

类型CS 8/30-SD
工装栅格板20 x 20 mm
固定螺纹M3
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
气缸直径2 x 6 mm
缩回运动的活塞力25 N
伸出运动的活塞力34 N
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
行程 H30 mm
行程限制2 x 25 mm
净重0.24 kg
移动重量0.11 kg
耗气量/循环0.014 L
噪声级60 dB (A)
最小速度0.05 m/s
最大速度1 m/s
重复精度+/- 0.01 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 5x2.5, 2x 特殊螺钉 M3x14.8/4, 2x 特殊螺钉 M3x16/6, 2x 缓冲器 ASSD M5x0.5 -2