AVENTICS™ 锁紧单元, 系列 LU6 5231996402

零件号:

AVENTICS-5231996402

查看数据表
LU6-040-AL-AN

Specifications

功能静态固定, 动态制动
功能保持和制动:弹簧力不可调, 释放:压缩空气
结构特点夹紧滑块制动装置
活塞- Ø40 mm
活塞直径40 mm
合适的活塞杆直径Ø16 mm
活塞杆延长装置125 mm
压缩空气连接G 1/8
最大活塞杆速度 v 最大1 m/s
排出压力 最小.,4 bar
排出压力 最大10 bar
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
所需的流量 Qn70 l/min
每一制动循环的制动力为 B10d, EB10d3 J
每一制动循环的最大制动力 ELU69 J
每小时的最大制动力 PLU61350 J
最大总制动力 Etotal6 MJ
外部最大的动mmax 质量122 kg
最大活塞杆扭矩1 Nm