产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ LU6 系列锁定单元

查看目录
安沃驰 LU6 系列是一款机械锁定单元/制动器,用于符合 ISO 15552 的气缸活塞杆或同类圆棒。这种安全元件符合机械指令 2006/42/EC(CE 标志),可用在安全相关的控制中。

Your selection:
    Locking Elements
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    G 1/4
    G 1/8
    Nitrile butadiene rubber
    50 l/min
    70 l/min
    140 l/min
    240 l/min
    450 l/min
    700 l/min
    1200 l/min
    Nitrile butadiene rubber
    1 - 7 of 7 results for products
    Select Columns
    附件类型
    孔径
    压缩空气连接
    刮刀
    可用性
    流量 (L/M)
    工业
    产品系列
    密封材质
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    5230996402

    AVENTICS 锁紧单元, 系列 LU6 5230996402

    附件类型孔径压缩空气连接刮刀可用性
    锁定元件32 mmG 1/8丁腈橡胶
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5231996402

    AVENTICS 锁紧单元, 系列 LU6 5231996402

    附件类型孔径压缩空气连接刮刀可用性
    锁定元件40 mmG 1/8丁腈橡胶
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5232996402

    AVENTICS 锁紧单元, 系列 LU6 5232996402

    附件类型孔径压缩空气连接刮刀可用性
    锁定元件50 mmG 1/8丁腈橡胶
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5233996402

    AVENTICS 锁紧单元, 系列 LU6 5233996402

    附件类型孔径压缩空气连接刮刀可用性
    锁定元件63 mmG 1/8丁腈橡胶
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5234996402

    AVENTICS 锁紧单元, 系列 LU6 5234996402

    附件类型孔径压缩空气连接刮刀可用性
    锁定元件80 mmG 1/8丁腈橡胶
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5235996402

    AVENTICS 锁紧单元, 系列 LU6 5235996402

    附件类型孔径压缩空气连接刮刀可用性
    锁定元件100 mmG 1/8丁腈橡胶
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5236996402

    AVENTICS 锁紧单元, 系列 LU6 5236996402

    附件类型孔径压缩空气连接刮刀可用性
    锁定元件125 mmG 1/4丁腈橡胶
    ADD TO LIST