AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 740 5727415302

零件号:

AVENTICS-5727415302

US$131.53

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V740-5/2DS-00000-07

Specifications

操作电子
额定流量Qn700 l/min
换向原理5/2
压缩空气 接口 出口Ø 8x1
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
手动控制装置锁定式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
操作元件双线圈
密封原理软密封
先导内部
ATEXATEX 中可选
阀门结构形式膜片式中心阀
带有导线盒的基础阀门不带线圈的基阀
节流带节流设备
连接类型管式连接
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理, 盘式原理
可以组装成块可以组装成块
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-15 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.50 µm