产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 740, 单线圈 5727450220

零件号:

AVENTICS-5727450220

US$125.66

Qty:
ADD TO CART
购买渠道
查看 CAD
查看数据表
V740-5/2AR-024DC-07

Specifications

操作电子
阀门结构形式膜片式中心阀
换向原理5/2,带空气弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号内螺纹, 带锁紧螺母的快接插头
压缩空气 接口 出口Ø 10x1
额定流量Qn950 l/min
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
标准化电路接口EN 175301-803:2006
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导内部
线圈宽度30 mm
兼容性目录52
功率 消耗 DC2.1 W
暂载率100 %
接通时间型号17 ms
关闭时间型号24 ms
抗温性-25 °C 耐低温