AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 740, 单线圈 5727490220

零件号:

AVENTICS-5727490220

US$155.58

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V740-5/2AR-024DC-07-MODI

Specifications

操作电子
阀门结构形式膜片式中心阀
换向原理5/2,带空气弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口3/8"
额定流量Qn700 l/min
最小运行压力1.4 bar
最大运行压力10 bar
标准化电路接口EN 175301-803:2006
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
兼容性目录52
功率 消耗 DC2.7 W
暂载率100 %
接通时间型号16 ms
关闭时间型号36 ms
阀连接器无阀连接器
行业工业, 聚酰胺, 聚甲醛
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C