产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 740-CP 5727945280

零件号:

AVENTICS-5727945280

US$252.22

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V740-5/2AS-230AC-07-CP

Specifications

操作电子
额定流量Qn950 l/min
换向原理5/2
压缩空气 接口 出口Ø 10x1
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
工作电压 AC230 V
工作电压 AC230 V
电压偏差AC 50 Hz-20% / +10%
电压偏差AC 60 Hz-10% / +20%
手动控制装置按钮式, 锁定式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
密封原理软密封
先导内部
阀门结构形式膜片式中心阀
阀连接器无阀连接器
节流带节流设备
连接类型管式连接
复位装置带空气弹簧复位
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理, 盘式原理
可以组装成块可以组装成块
抗温性-25 °C 耐低温
耐腐蚀防腐蚀
最低环境温度-25 °C