AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5791510310
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 注 | 流量 600 l/min |
| 尺寸 | 579 |
| 阀门结构形式 | 提动阀 |
| 换向原理 | 3/2,带弹簧复位 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 压缩空气接口型号 | 快插接头 |
| 额定流量Qn | 520 l/min |
| 最小运行压力 | 2 bar |
| 最大运行压力 | 8 bar |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 反向极性保护 | 反极性保护 |
| 额定电压 | 12 V DC |
| 电压偏差 DC | -10 % / +10 % |
| 先导 | 内部 |
| 线圈宽度 | 20 mm |
| 功率 消耗 DC | 1.6 W |
| 暂载率 | 100 % |
| 接通时间型号 | 18 ms |
| 关闭时间型号 | 16 ms |
| 材料:外壳 | 工业, 聚酰胺 |
| 重量 | 0.093 kg |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |