AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5791520720

零件号:

AVENTICS-5791520720

US$108.97

Qty:
ADD TO CART
V579-3/2NO-D014-024DC-04-RV2-USA-EXT-LED

Specifications

操作电子
流量 600 l/min
尺寸579
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
压缩空气接口型号快插接头
压缩空气 接口 出口Ø 1/4"
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力8 bar
带接口的防护等级IP65
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导外部的
线圈宽度20 mm
功率 消耗 DC1.7 W
暂载率100 %
材料:外壳工业, 聚酰胺
重量0.093 kg
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C