AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5792615680

零件号:

AVENTICS-5792615680

US$95.43

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V579-3/2NO-DA08-230AC-04-RV4-LED

Specifications

操作电子
流量 600 l/min
尺寸579
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号快插接头
压缩空气 接口 出口Ø 8x1
额定流量Qn600 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压230 V AC
先导内部
线圈宽度20 mm
发光二极管状态显示红色
暂载率100 %
接通时间型号18 ms
关闭时间型号16 ms
材料:外壳工业, 聚酰胺
重量0.093 kg