AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5796800210

零件号:

AVENTICS-5796800210

US$138.70

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V579-5/2OC-DA06-012DC-04-RV7

Specifications

操作电子
流量 520 l/min
尺寸579
阀门结构形式提动阀
换向原理5/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号快插接头
压缩空气 接口 出口Ø 6x1
额定流量Qn520 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压12 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导内部
线圈宽度20 mm
功率 消耗 DC1.6 W
暂载率100 %
接通时间型号27 ms
关闭时间型号28 ms
材料:外壳工业, 聚酰胺