AVENTICS™ 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814480100

零件号:

AVENTICS-5814480100

V581-5/3CC-I4-2CNA-AA-X-C-T0-ATEX

Specifications

操作电子
额定流量Qn5000 l/min
换向原理5/3,中位封闭
结构中位封闭
压缩空气 接口 出口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
密封原理软密封
先导外部的, 内部
ATEXATEX
标准ISO 5599-1
预控阀的宽度30 mm
阀门结构形式滑阀
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
连接类型底板连接
流动电导系数C15.5 l/(s*bar)
基础阀门装配不带先导阀的基阀
尺寸ISO 4
控制压力最小3 bar
最大控制压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气