AVENTICS™ 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814530100

零件号:

AVENTICS-5814530100

V581-5/3EC-I4-AIR-AA-X-T0-ATEX

Specifications

操作气动
换向原理5/3,排气的中间位置
连接类型底板连接
额定流量Qn5000 l/min
压缩空气 接口 出口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
密封原理软密封
ATEXATEX
标准ISO 5599-1
阀门结构形式滑阀
版本ISO 4
可以组装成块可以组装成块
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
控制压力最小3 bar
最大控制压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
压缩空气接口处的规格中位排气
压缩空气 接口 人口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
流动电导系数C15.5 l/(s*bar)