AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 740-BV R412009690

零件号:

AVENTICS-R412009690

US$67.47

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V740-5/2AR-00000-07-BV

Specifications

操作电子
额定流量Qn700 l/min
换向原理5/2
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC24 V
工作电压 AC230 V
工作电压 AC230 V
电压偏差 DC-10% / +10%
电压偏差AC 50 Hz-20% / +10%
电压偏差AC 60 Hz-10% / +20%
手动控制装置锁定式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
操作元件单线圈
密封原理软密封
先导内部
阀门结构形式膜片式中心阀
带有导线盒的基础阀门不带线圈的基阀
节流带节流设备
连接类型管式连接
复位装置带空气弹簧复位
组合原理↩(闭锁原理)盘式原理, 单重底板原理
可以组装成块可以组装成块
抗温性-25 °C 耐低温