AVENTICS™ 精密调压阀, 系列 PR2-RGP R412010480
零件号:
Specifications
| 功能 | 精密型压力调节器 |
| 组成部分 | 精密调压阀 |
| 接口 | G 1/4 |
| Qn = | 380 l/min |
| 安装位置 | 任意 |
| 调节器型号 | 隔膜式调压阀 |
| 压力调节范围 min. | 0.1 bar |
| 压力调节范围 max. | 4 bar |
| 最小运行压力 | 0.5 bar |
| 最大运行压力 | 12 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 操作 | 机械式 |
| 调整功能 | 带二次排气 |
| 压力输送 | 单的 |
| 自通风耗用量 qv 最大 | 2.5 l/min |
| 介质 | 压缩空气 |
| 建议的初级过滤 | 5 µm |
| 重量 | 0.24 kg |
| 材料:外壳 | 聚酰胺 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |