AVENTICS™ PR2 系列精密调压器

查看目录
AVENTICS PR1 和 PR2 系列设计用于需要快速响应压缩空气中的轻微波动的应用。该系列可以进行精确调整,可作为电子调压器的一种替代产品。精确的压力调节器可独立于先导压力和流量对压力进行非常精确的控制。该系列具备较高的性能和灵活性,并增强了可靠性。

1 - 3 of 3 results for products
Select Columns
维护装置零件
压缩空气连接
流量 (L/M)
最大工作压力
可用性
外壳材料
调压器类型
二级排气
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R412010480

AVENTICS 精密调压阀, 系列 PR2-RGP R412010480

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
精密调压阀G 1/4380 l/min12 bar
US$306.67
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R412010481

AVENTICS 精密调压阀, 系列 PR2-RGP R412010481

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
精密调压阀G 1/4380 l/min12 bar
US$306.67
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R412010840

AVENTICS 精密调压阀, 系列 PR2-RGP R412010840

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
精密调压阀G 1/42000 l/min16 bar
US$301.17
ADD TO LIST