AVENTICS™ 精密调压阀, 系列 PR2-RGP R412010481

零件号:

AVENTICS-R412010481

US$306.67

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PR2-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-8,00)

Specifications

功能精密型压力调节器
组成部分精密调压阀
接口G 1/4
Qn =380 l/min
安装位置任意
调节器型号隔膜式调压阀
压力调节范围 min.0.1 bar
压力调节范围 max.8 bar
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力12 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
操作机械式
调整功能带二次排气
压力输送单的
自通风耗用量 qv 最大2.5 l/min
介质压缩空气
建议的初级过滤5 µm
重量0.24 kg
材料:外壳聚酰胺
密封件材料丙烯树胶