AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R412021869

零件号:

AVENTICS-R412021869

查看数据表
CSL-DA-025-0050-1-SC-1-0-000-SRT-BAS

Specifications

标准ISO 6432
活塞- Ø25 mm
行程50 mm
接口G 1/8
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 适用于食品行业, ATEX 中可选
活塞杆单的
气缸规格设计版本:短型设计
防尘圈防尘刮环 适用于食品行业
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力260 N
伸出运动的活塞力309 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
活塞杆螺纹M10x1,25
冲撞能量0.35 J
重量 0 mm行程0.082 kg
重量 +10 mm行程0.0055 kg
最大行程1200 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C