AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 740, 双线圈 R432038420

零件号:

AVENTICS-R432038420

US$204.47

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V740-5/2DS-110VAC-CURUS

Specifications

操作电子
700 l/min
阀门结构形式膜片式中心阀
换向原理5/2,双侧操作阀门
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号内螺纹, 带锁紧螺母的快接插头
压缩空气 接口 出口3/8"
额定流量Qn700 l/min
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
标准化电路接口EN 175301-803:2006
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压110 V AC
先导内部
线圈宽度30 mm
兼容性目录52
暂载率100 %
接通时间型号40 ms
关闭时间型号40 ms
阀连接器无阀连接器
合格证书UL (Underwriters Laboratories)