AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 AP R450055452

零件号:

AVENTICS-R450055452

查看数据表
VVAP-G1/8-3/2NC-PAN

Specifications

操作机械式
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
底板连接管式连接
操作元件面板安装
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 人口G 1/8
压缩空气 接口 出口G 1/8
压缩空气连接 排气G 1/8
额定流量Qn 1 向 2250 l/min
额定流量 Qn 2 向 3150 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-30 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
重量0.09 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丙烯树胶