AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R480651387

零件号:

AVENTICS-R480651387

US$264.32

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CSL-DA-020-0500-1-AC-1-0-000-STD-BAS

Specifications

标准ISO 6432
活塞- Ø20 mm
行程500 mm
接口G 1/8
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky přednastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 适用于食品行业, ATEX 中可选
活塞杆单的
气缸规格设计版本:标准设计
防尘圈防尘刮环 适用于食品行业
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力166 N
伸出运动的活塞力198 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
活塞杆螺纹M8
缓冲长度13 mm
缓冲能量1.3 J
重量 0 mm行程0.063 kg
重量 +10 mm行程0.0046 kg
最大行程1100 mm
介质压缩空气