AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R480651403

零件号:

AVENTICS-R480651403

US$206.55

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CSL-DA-016-0125-1-AC-1-0-000-FRE-BAS

Specifications

标准ISO 6432
活塞- Ø16 mm
行程125 mm
接口M5
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky přednastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 适用于食品行业, ATEX 中可选
活塞杆单的
气缸规格设计版本:卫生设计
防尘圈耐热的防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力109 N
伸出运动的活塞力127 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
活塞杆螺纹M6
缓冲长度11.5 mm
缓冲能量0.75 J
重量 0 mm行程0.034 kg
重量 +10 mm行程0.0024 kg
最大行程800 mm
介质压缩空气