AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R480651416
零件号:
Specifications
| 标准 | ISO 6432 |
| 活塞- Ø | 20 mm |
| 行程 | 200 mm |
| 接口 | G 1/8 |
| 实用原则 | 双作用式 |
| 缓冲 | pneumaticky přednastavitelné tlumení |
| 磁性销钉 | Píst s magnetem |
| 环境要求 | 工业标准, 适用于食品行业, ATEX 中可选 |
| 活塞杆 | 单的 |
| 气缸规格 | 设计版本:卫生设计 |
| 防尘圈 | 耐热的防尘刮环 |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 缩回运动的活塞力 | 166 N |
| 伸出运动的活塞力 | 198 N |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最小运行压力 | 1 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 活塞杆螺纹 | M8 |
| 缓冲长度 | 13 mm |
| 缓冲能量 | 1.3 J |
| 重量 0 mm行程 | 0.063 kg |
| 重量 +10 mm行程 | 0.0046 kg |
| 最大行程 | 1100 mm |
| 介质 | 压缩空气 |