AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R481609714
零件号:
Specifications
| 标准 | ISO 15552 |
| 结构特点 | 带有润滑装置,用于活塞杆的持续润滑 |
| 活塞- Ø | 32 mm |
| 行程 | 100 mm |
| 实用原则 | 双作用式 |
| 缓冲 | pneumaticky nastavitelné tlumení |
| 磁性销钉 | Píst s magnetem |
| 环境要求 | 工业标准, 适用于食品行业, 增加腐蚀保护 |
| 活塞杆 | 单的 |
| 气缸规格 | 润滑单元 |
| 防尘圈 | 润滑单元 |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 缩回运动的活塞力 | 435 N |
| 伸出运动的活塞力 | 507 N |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最小运行压力 | 1.5 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 接口 | G 1/8 |
| 活塞杆螺纹 | M10x1,25 |
| 缓冲长度 | 16.5 mm |
| 缓冲能量 | 4.8 J |
| 重量 0 mm行程 | 0.66 kg |
| 重量 +10 mm行程 | 0.036 kg |
| 最大行程 | 1600 mm |