AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R481609742

零件号:

AVENTICS-R481609742

查看数据表
CCL-DA-050-0400-IS-021003221LAB00000-BAS

Specifications

标准ISO 15552
结构特点带有润滑装置,用于活塞杆的持续润滑
活塞- Ø50 mm
行程400 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 适用于食品行业, 增加腐蚀保护
活塞杆单的
气缸规格润滑单元
防尘圈润滑单元
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力1039 N
伸出运动的活塞力1237 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/4
活塞杆螺纹M16x1,5
缓冲长度17 mm
缓冲能量15 J
重量 0 mm行程1.48 kg
重量 +10 mm行程0.065 kg
最大行程2100 mm