产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R481609805

零件号:

AVENTICS-R481609805

查看数据表
CCL-DA-032-0200-IS-0210022211AB00000-BAS

Specifications

标准ISO 15552
结构特点极高的耐腐蚀性。
活塞- Ø32 mm
行程200 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 适用于食品行业, 增加腐蚀保护
活塞杆单的
防尘圈标准
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力435 N
伸出运动的活塞力507 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/8
活塞杆螺纹M10x1,25
缓冲长度16.5 mm
缓冲能量4.8 J
重量 0 mm行程0.61 kg
重量 +10 mm行程0.036 kg
最大行程1600 mm
介质压缩空气