产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R481609868

零件号:

AVENTICS-R481609868

查看数据表
CCL-DA-125-0100-IS-0210054211AB00000-BAS

Specifications

标准ISO 15552
结构特点极高的耐腐蚀性。
活塞- Ø125 mm
行程100 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 适用于食品行业, 增加腐蚀保护
活塞杆单的
防尘圈标准
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力7224 N
伸出运动的活塞力7731 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/2
活塞杆螺纹M27x2
缓冲长度22 mm
缓冲能量140 J
重量 0 mm行程6.69 kg
重量 +10 mm行程0.127 kg
最大行程2750 mm
介质压缩空气