AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 502 R502A2BD0M11BF1

零件号:

AVENTICS-R502A2BD0M11BF1

US$135.62

Qty:
ADD TO CART
DIST. DUAL 3-WAY A CLOSED B CLOSED RUBBE

Specifications

操作电子
换向原理2x 3/2 NC/NC,配有弹簧复位装置
发光二极管状态显示黄色
操作元件双线圈
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
额定流量Qn650 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-15 % / +10 %
先导外部的
功率 消耗 DC1.1 W
接通时间型号39 ms
关闭时间型号19 ms
标准ISO 8573-1: 等级 7-4-4
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
重量0.169 kg
材料:外壳压铸锌