产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 XV03 R572A2CD0MA00F1

零件号:

AVENTICS-R572A2CD0MA00F1

US$90.11

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

操作电子操作
换向原理2x 3/2 NC/NC,配有弹簧复位装置
操作元件双线圈
手动控制装置锁定式
先导外部的
额定流量Qn345 l/min
最大运行压力8 bar
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
带接口的防护等级IP65
功率 消耗 DC0.55 W
暂载率100 %
接通时间型号15 ms
关闭时间型号30 ms
合格证书UR (Underwriters Laboratories)
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
重量0.062 kg
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
Weight0.062 kg
Housing materialPolyamide fiber-glass reinforced