AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 XV03 R572A2CFBMA00F1

零件号:

AVENTICS-R572A2CFBMA00F1

US$91.73

Qty:
ADD TO CART
查看 CAD
查看数据表

Specifications

操作电子操作
换向原理2x 3/2 NC/NO,配有弹簧复位装置
发光二极管状态显示黄色
操作元件双线圈
手动控制装置锁定式
额定流量Qn330 l/min
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力8 bar
带接口的防护等级IP65
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-1
先导外部的
功率 消耗 DC0.55 W
暂载率100%
接通时间型号15 ms
关闭时间型号30 ms
合格证书UR (Underwriters Laboratories)
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
重量0.06 kg
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维