AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 XV05 R573A2BF0MA00F1
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子操作 |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 换向原理 | 2x 3/2 NC/NO,配有弹簧复位装置 |
| 手动控制装置 | 按钮式 |
| 压缩空气接口型号 | 侧面连接 |
| 额定流量Qn | 1000 l/min |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 8 bar |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 电压偏差 DC | -10 % / +10 % |
| 先导 | 外部的 |
| 发光二极管状态显示 | 黄色 |
| 功率 消耗 DC | 0.55 W |
| 暂载率 | 100 % |
| 合格证书 | UR (Underwriters Laboratories) |
| 行业 | 工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| 重量 | 0.1 kg |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |