产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M65B Instrument Manifold M65BRDS

零件号:

Tescom-M65BRDS

Two Valve Block

Specifications

Body Material316SS
SeatDelrin
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingViton Oring
Orifice3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature200°F (93°C)