产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M65B Instrument Manifold M65BVDS-SSC

零件号:

Tescom-M65BVDS-SSC

Two Valve Block

Specifications

Body Material316SS
SeatDelrin
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure4500 psig (310 barg)
Max Temperature200°F (93°C)
OptionsSSC 316SS Bolts 4.5K PSI