产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series MB5P Instrument Manifold MB5PVIS-4

零件号:

Tescom-MB5PVIS-4

Five Valve Power Pattern Pipe X Flange Bi-Planar Integral Manifold Metal Seat

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)