PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

Numatics™ Wegeventile der Baureihe Mark 7

Die Numatics Baureihe Mark 7 ist eine Produktlinie aus Mehrzweck-Pneumatikventilen, die für Anwendungen konzipiert sind, in denen Pneumatikzylinder mit kleinen Bohrungen eingesetzt werden. Die kompakte Größe dieser Ventile und das stapelbare miniBLOK Verteilerblocksystem ermöglicht die Installation bei geringem Platzangebot. Die robusten Ventile der Baureihe Mark 7 bieten für den höchst zuverlässigen Betrieb die renommierte Numatics Technik mit geläppten Schiebern. Die Ventile eignen sich ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten in Anwendungen der Automobilindustrie, Abfüllung, in Stanz-/Presswerken und in der Reifenproduktion.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße1/8 in.; 1/4 in.
AnschlussartNPTF
Funktion4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen
BetriebsumgebungInnenbereich, Außenbereich
MedienLuft, inertes Gas, Vakuum