AGI Series MM1 Instrument Manifold MM1RDB-2
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Öffnungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Messing | 1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 0.136" |
AGI Series MM1 Instrument Manifold MM1RDC-2
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Öffnungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl | 1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 0.136" |
AGI Series MM1 Instrument Manifold MM1RDS-2
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Öffnungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl 316 | 1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 0.136" |
AGI Series MM1 Instrument Manifold MM1RIB-2
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Öffnungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Messing | 1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 0.136" |
AGI Series MM1 Instrument Manifold MM1RIC-2
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Öffnungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl | 1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 0.136" |
AGI Series MM1 Instrument Manifold MM1RIS-2
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Öffnungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl 316 | 1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet | 6000 psig | 200°F | 0.136" |
AGI Series MM1 Instrument Manifold MM1VDB-2
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Öffnungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Messing | 1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 0.136" |
AGI Series MM1 Instrument Manifold MM1VDC-2
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Öffnungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl | 1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 0.136" |
AGI Series MM1 Instrument Manifold MM1VDS-2
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Öffnungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl 316 | 1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 0.136" |
AGI Series MM1 Instrument Manifold MM1VDS-2-SG
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Öffnungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl 316 | 1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 0.136" |