Valvole Hydramotor ASCO™ serie H137

Le valvole della serie H137 ASCO sono valvole di arresto di sicurezza con corpo in ghisa con attuatore elettroidraulico per il controllo on-off dei gas di combustione. Sono progettate per caldaie, fornaci industriali, essiccatori, disidratatori, grandi bruciatori per conversione, riscaldatori dell'aria e applicazioni simili. L'attuatore Hydramotor autonomo è un potente pistone idraulico ad estrazione che fornisce una forza in uscita di 635 kg (1.400 libbre) per aprire completamente la valvola. All'interruzione di corrente, le valvole di sicurezza doppie ridondanti scaricano la pressione idraulica, chiudendo la valvola in 1 secondo o meno.

Specifiche

Azionamento valvoleMotorizzato
Materiale corpoGhisa
FluidoGas naturale
Dimensioni tubo/raccordo2"; 2 1/2"; 3"
Tipo di raccordoFlangia, NPTF
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Tensione120 CA
Pressione differenziale/di esercizio maxDa vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioPericoloso, interni, esterni
Standard/normativeCSA, FM, Tipo 4, Tipo 7, Tipo 9, UL