精密な圧力制御と動作制御で高速包装自動化を実現
一次包装における速度と安定性を最適化
- ボトルの破裂
- 肉厚のばらつき
- キャビティ間のばらつき
- 立ち上げ時の過剰なスクラップ
- 強度を損なわない軽量化
- 空気消費量およびエネルギー損失
関連製品
AVENTICS™ シリーズ 602 比例圧力コントロールバルブ
AVENTICS シリーズ 602 は、制御電子部が組み込まれていない比例バルブです。 「比例コイル」と「パイロット作動式」の2つのバージョンがあり、幅広い用途に対応します。 「パイロット作動式 → ドームレギュレータ」の高度なダイヤフラム設計により、特にストレッチブロー成形用途における圧力偏差を補正します。 「比例コイルバージョン」は、制御ユニットを備えたオープン制御ループ、または制御装置と外部センサを備えたクローズド制御ループで使用できます。 個々のコンポーネント(比例バルブ、制御装置、センサ)をモジュール構成とすることで、周囲温度が高い環境などの特殊な用途においてメリットをもたらします。
AVENTICS ED07 シリーズ E/P 圧力レギュレータ
AVENTICS ED07 シリーズ は比例加圧を提供し、排気バルブは個別に制御されて、最も要求の厳しいアプリケーションに動的制御を提供します。
AVENTICS™ 625 シリーズ比例圧力コントロールバルブ
AVENTICS 625 セントロニックシリーズは、 空気と不活性ガスの圧力を正確に制御できる高度に動的な「直動式」3方向比例圧力コントロールバルブプラットフォームです。625シリーズは全レンジ比例プラットフォームで、真空から最大 50 bar / 725 psi までの圧力範囲を提供します。流量機能をサポートする様々なサイズのメカニックが、55l/min から 5600l/min まで(1.94 ~ 197.76 SCFM)に対応しています。