すべての食品ゾーンと表面を簡単に洗浄することが可能なソリューション
肉、魚、鶏肉の包装用途
概要
関連製品
AVENTICS™ 653 シリーズ空気供給ユニット
ASCO Numatics 653 シリーズは、取り付けが簡単な空気圧フィルタ、レギュレータ、およびルブリケータ装置(FRL)のラインで、業界で最も高い流量と最も広い温度定格を提供します。1/2インチ、3/4インチ、および1インチのポートサイズで利用可能なこれらのFRLは、信頼性の高い操作と堅牢でモダンな外観の機器を必要とする自動車およびタイヤ、包装、食品および飲料、および処理アプリケーションに最適です。一体型冗長安全排気弁および IIoT を有効にした場合に利用可能なエアフローセンサー。
AVENTICS BSA シリーズ ベロー吸引グリッパ
AVENTICS BSA シリーズ ベロー吸引グリッパは、曲面または傾斜面のあるワークピースに適しており、高さの許容誤差を補正したり、大きな薄いシートなどの大きな表面の非剛体コンポーネントを処理したりするのに適しています。
AVENTICS™ ICS-D2 シリーズステンレス鋼製ラウンドシリンダ
AVENTICS ICS シリーズは、滑らかな表面を備えた衛生的なデザインのステンレス鋼製シリンダであり、インターロックシールと緩衝ねじが汚れのポケットを最初から防ぎ、最適な洗浄条件を保証します。
AVENTICS™ CL03 シリーズバルブシステム
AVENTICS CL03 シリーズは、食品工業の空気圧ソリューションに最適なバルブシステムであり、クリーンな設計で、構成の柔軟性に優れ、モジュールの拡張がいつでも可能で、最高レベルの防水機能を備えています。合成素材は、洗浄剤や強力な化学薬品に耐性があり、過酷な条件下でも濡れた場所での使用を可能にします。バルブシステムは、単一のシステムで最大 32 の異なる圧力ステージを生成する可能性を備えた卓越した柔軟性を提供します。
商品の表示を増やす